Disjoncteur de protection d'appareils électronique - ECP 1-2 - 0912018

Disjoncteur de protection d'appareils électronique, type de raccordement: enfichable, largeur: 12,5 mm, type de fusible: électronique, type de fusible: Disjoncteur, type de montage: sur embase, Coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Enfichable sur embase TMCP SOCKET M
  • Pas de 12,5 mm seulement
  • Indication de l'état de service ou d'erreur par une LED et des contacts de signal intégrés
  • Il est ainsi possible de démarrer des charges capacitives, une coupure n'a lieu qu'en cas de surcharge ou de court-circuit.
  • Protection sélective de tous les circuits de charge 24 V DC sur les alimentations à découpage
  • Combinaison d'une limitation de courant électronique active et technologie de disjoncteurs éprouvée incluant l'isolation galvanique
  • Limitation du courant de défaut toujours à 1,8 fois l'intensité nominale

Données commerciales

Code de commande 0912018
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
Page catalogue Page 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356014335
Poids par pièce (hors emballage) 72,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85362010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer