Klemmenkasten - C1 S4 A 508X762X300 - 0899681

Klemmenkasten, mit Flanschplattenbestückung unten, Material: Edelstahl 304 / 1.4301, Oberflächenwiderstand: gebürstet, silberfarben, 508 mm x 762 mm x 300 mm, Verschlussart: Tür mit wechselbarem Scharnier, Lieferumfang - ATD: Türscharnier mit Vierteldrehverschluss, Montageplatte, Doppelbartschlüssel, Befestigungswinkel mit Montageschrauben, Erdungsbolzen M12 außenseitig angebracht, Installationsanweisung, Flanschplatten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Innovatives Produktprogramm von Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen
  • Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen
  • Flanschplatten an vier Gehäuseseiten möglich, inklusive Dichtungsschutz
  • Gehäuseanpassungen durch Gewinde, Bohrungen und Rechteckausschnitte unter Berücksichtigung normativer Vorgaben

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0899681
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 533 (C-3-2017)
GTIN 4055626287232
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 99,990 g
Zolltarifnummer 94032080
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen