Plaque de montage - AE MP SH CP 200X200 - 0899447

La figure illustre un article similaire

Plaque de montage, longueur: 2 mm, largeur: 165,5 mm, hauteur: 182 mm, coloris: argenté

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0899447
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 535 (C-3-2017)
GTIN 4055626281353
Poids par pièce (hors emballage) 9,990 GRM
Numéro du tarif douanier 72104900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer