Blocs de jonction simple - VBSN 4-FS(6-2,8-0,8) - 0854010

Blocs de jonction simple, type de raccordement: Raccordement vissé, raccordement par clips, section: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 14, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0854010
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 259 (CL-2002)
GTIN 4017918008000
Poids par pièce (hors emballage) 9,560 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer