Gaine thermorétractable - WMS-2 HF 6,4 (30X10)RL YE CUS - 0833227

Gaine thermorétractable, jaune, coupé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 3,2-6,4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Les gaines thermorétractables WMS ... repèrent les conducteurs et câbles de façon durable.
  • Pour une utilisation optimale du matériau, les gaines sont prééquipées.
  • Les gaines restent flexibles même après rétractation.
  • Le conducteur à repérer est simplement enfilé dans la gaine et fixé par rétractation de cette dernière.

Données commerciales

Code de commande 0833227
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626044941
Poids par pièce (hors emballage) 99,990 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DK (Danemark)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer