Repères pour appareils - LS-EMLP (11X9) YE CUS - 0832018

Repères pour appareils, Feuille, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 11 x 9 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Repérage d'appareils à coller

Données commerciales

Code de commande 0832018
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 259 (NTK-2014)
GTIN 4046356931489
Poids par pièce (hors emballage) 40,000 GRM
Numéro du tarif douanier 39191080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer