Repères pour appareils - LS-EMLP-AL (60X15) BK CUS - 0831878

Repères pour appareils, à commander : à l'unité, noir, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 60 x 15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0831878
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 253 (NTK-2014)
GTIN 4046356930284
Poids par pièce (hors emballage) 9,990 GRM
Numéro du tarif douanier 76169990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer