Repères pour appareils - LS-EMLP (27X12,5) WH - 0831689

Repères pour appareils, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, Type de montage: collage, Surface utile: 27 x 12,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repérage d'appareils à coller

Données commerciales

Code de commande 0831689
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 296 (C-3-2017)
GTIN 4046356926201
Poids par pièce (hors emballage) 38,590 GRM
Numéro du tarif douanier 39191080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer