Repères pour appareils - LS-EMLP-AL (85,6X54) BU - 0831607

Repères pour appareils, Planche d'aluminium, bleu, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, type de montage: collage, surface utile: 85,6 x 54 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repérage d'appareils en aluminium, à coller

Données commerciales

Code de commande 0831607
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 293 (C-3-2017)
GTIN 4046356925624
Poids par pièce (hors emballage) 100,010 GRM
Numéro du tarif douanier 76169990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer