Repères pour câble - LS-WMTB-V4A (60X15) - 0831518

Repères pour câble, Etiquette en acier inoxydable, argenté, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, TOPMARK NEO, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 4,6 mm, surface utile: 60 x 15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repérage de câbles en acier inoxydable pour le montage d'attache-câbles
  • Aspect visuel de grande qualité
  • Pour le repérage sur grande surface de conducteurs et de câbles d'un diamètre > 4,6 mm

Données commerciales

Code de commande 0831518
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 197 (C-3-2017)
GTIN 4046356925280
Poids par pièce (hors emballage) 113,930 GRM
Numéro du tarif douanier 73269098
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer