Repères pour câble - LS-WMTB-AL (100X15) - 0831503

Repères pour câble, Planche d'aluminium, coloris alu, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 4,6 mm, surface utile: 100 x 15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repérage de câble en aluminium pour montage avec attache-câbles
  • Aspect visuel de grande qualité
  • Pour le repérage sur grande surface de conducteurs et de câbles d'un diamètre > 4,6 mm

Données commerciales

Code de commande 0831503
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 197 (C-3-2017)
GTIN 4046356925075
Poids par pièce (hors emballage) 70,350 GRM
Numéro du tarif douanier 76169990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer