Porte-repère - CARRIER-PMP-ENCLOSED (110X38) - 0831068

Porte-repère, noir, vierge, type de montage: Vis, rivets, surface utile: 110 x 38 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Le montage est effectué à l'aide de vis ou de rivets.
  • Le porte-repère CARRIER-PMP est utilisé en association avec les étiquettes à insérer UCT-PMP ...
  • Le domaine d'application vise à l'identification univoque d'appareils et d'armoires électriques.
  • Le montage est effectué à l'aide de vis ou de colliers de serrage

Données commerciales

Code de commande 0831068
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 365 (C-3-2017)
GTIN 4046356941013
Poids par pièce (hors emballage) 51,560 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer