Kunststoffschild - UC-PMP (90X38) BU CUS - 0831051

Kunststoffschild, Matte, blau, beschriftet, Montageart: aufschieben, Schriftfeldgröße: 90 x 38 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Der große Temperatureinsatzbereich ermöglicht die Verwendung der Schilder sowohl im Schaltschrank als auch im Feld
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
  • Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck
  • Die Matten bieten Platz für Funktionstexte

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0831051
Verpackungseinheit 10 STK
Mindestbestellmenge 10 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356940825
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 99,990 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen