Etiquettes à encliqueter - PMP-RFID/HF (110X38) - 0831028

Étiquette à encliqueter avec transpondeur RFID-HF intégré, planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK CLED, type de montage : encliquetage dans le porte-repère, surface utile : 110 x 38 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de plaques d'identification UniCard UCT-PMP ... propose des repères pour le montage dans des porte-repères CARRIER-PMP existants
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins
  • La plage de température d'utilisation étendue permet l'utilisation des étiquettes aussi bien dans les armoires électriques que sur le terrain.
  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement et rapidement à l'aide de la BLUEMARK CLED
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
  • Le format veille automatiquement à une impression précise.

Données commerciales

Code de commande 0831028
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 361 (C-3-2017)
GTIN 4046356940580
Poids par pièce (hors emballage) 17,760 GRM
Numéro du tarif douanier 85235200
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer