Kabelmarker - WMTW (23X4)R YE - 0831005

Abbildung zeigt ähnlichen Artikel

Kabelmarker, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, Montageart: Stecken, Kabeldurchmesserbereich: 1,5-35 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 4 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einsteck-Leitermarkierung mit Einfädel- und Einzugshilfe für Bezeichnungshülsen
  • Die Einsteckschilder dienen
    der Beschriftung von Bezeichnungshülsen des PATG/PATO ...-Systems
  • Einfache Montage durch eine Einfädelund Einzugshilfe, die sich einfach durch eine Perforierung nach dem Einschieben vom Marker trennen lässt
  • Aufgrund der speziellen Kontur verbleiben die Einsteckschilder sicher in der Bezeichnungshülse

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0831005
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 195 (C-5-2015)
GTIN 4046356770620
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 606,800 g
Zolltarifnummer 39191080
Herkunftsland DK (Dänemark)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen