Adaptateur USB-Bluetooth - MINI FD BLUETOOTH - 0830986

La technologie FD Bluetooth permet un échange de données sans fil fiable entre les imprimantes de la gamme THERMOMARK et les appareils mobiles compatibles Bluetooth, comme les smartphones ou les tablettes. Les tâches d'impression sont ainsi envoyées en toute convivialité à l'imprimante via l'application MARKING system

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La technologie FD Bluetooth permet un échange de données sans fil fiable entre les imprimantes de la gamme THERMOMARK et les appareils mobiles compatibles Bluetooth, comme les smartphones ou les tablettes. Les tâches d'impression sont ainsi envoyées en toute convivialité à l'imprimante via l'application MARKING system.

Données commerciales

Code de commande 0830986
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 23 (C-3-2017)
GTIN 4046356936460
Poids par pièce (hors emballage) 47,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer