Etiquette - PMP-RFID/UHF (90X38) - 0830955

Etiquette, avec transpondeur RFID-UHF intégré, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK CLED, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 90 x 38 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de plaques d'identification PMP-RFID ... propose des repères pour le montage dans des porte-repères CARRIER-PMP existants...
  • Le transpondeur RFID-UHF intégré peut être décrit avec des informations supplémentaires
  • La plage de température d'utilisation étendue permet l'utilisation des étiquettes aussi bien dans les armoires électriques que sur le terrain.
  • Les repères se trouvent dans un cadre ; ils peuvent être imprimés facilement, rapidement et à faible coût à l'aide de BLUEMARK CLED
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
  • Le format veille automatiquement à une impression précise.

Données commerciales

Code de commande 0830955
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Page catalogue Page 361 (C-3-2017)
GTIN 4046356912280
Poids par pièce (hors emballage) 19,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85235200
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer