Etiquette en plastique - UC-EMLP (27X12,5) BU - 0830853

Etiquette en plastique, Planche, bleu, vierge, repérable avec : BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: collage, surface utile: 27 x 12,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0830853
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Page catalogue Page 304 (C-3-2017)
GTIN 4046356907941
Poids par pièce (hors emballage) 9,570 GRM
Numéro du tarif douanier 39191080
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer