Repères pour câble - WML HF 5(25X10)R YE CUS - 0830827

La figure illustre la version de l'article

Repères pour câble, à commander : sous forme de ligne, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, diamètre du câble: ≤ 5 mm, surface utile: 25 x 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Les étiquettes pour repères de câbles se composent d'un champ de repérage autocollant et d'un film de protection transparent
  • Les étiquettes pour repères de câbles ne forment pas d'épaisseurs, ce qui permet de tirer le câble ultérieurement, par ex. dans des goulottes.
  • Ce film recouvre le repérage et le protège durablement des impuretés et de l'usure.
  • Résistance aux solvants
  • Exempt d'halogène
Logo

Données commerciales

Code de commande 0830827
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 197 (C-5-2013)
GTIN 4046356800839
Poids par pièce (hors emballage) 1,990 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer