Repère pour conducteur - UCT-WMCO 3,5 (18X4) CUS - 0830791

Repère pour conducteur, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 2,9 - 3,5 mm, surface utile: 18 x 4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UCT-WMCO ... propose des repères pour le repérage ultérieur des conducteurs par simple clipsage
  • Grande surface de repérage pour une forme de construction non encombrante
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
  • Serrage sûr y compris en cas de vibrations
  • Le format veille automatiquement à une impression précise.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0830791
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 269 (NTK-2014)
GTIN 4046356772471
Poids par pièce (hors emballage) 14,350 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer