Repère en aluminium - EMSP-AL (50X30) CUS - 0830505

L'image représente la version

Repère en aluminium, à commander : à l'unité, coloris alu, impression selon les indications du client, Type de montage: Vis, rivets, Surface utile: 50 x 30 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0830505
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 232 (C-5-2013)
GTIN 4046356719032
Poids par pièce (hors emballage) 3,570 GRM
Numéro du tarif douanier 76169990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer