Etiquette d'avertissement - PML-W203 (100X100) - 0830443

Etiquette d'avertissement, Feuille, jaune/noir, repéré: Symbole éclair et impression : 400 V, type de montage: collage, dimensions: 0 mm, surface utile: 100 x 100 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0830443
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 323 (C-5-2015)
GTIN 4046356717670
Poids par pièce (hors emballage) 19,690 GRM
Numéro du tarif douanier 39199080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer