Etiquette d'avertissement - PML-W101 (25X25) - 0830433

Etiquette d'avertissement, Feuille, jaune/noir, repéré: Symbole éclair, type de montage: collage, dimensions: 0 mm, surface utile: 25 x 25 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0830433
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
Page catalogue Page 370 (C-3-2017)
GTIN 4046356717571
Poids par pièce (hors emballage) 5,760 GRM
Numéro du tarif douanier 39199080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer