Repères pour câble - WMTB HF (55X25)R YE CUS - 0830418

La figure illustre la version de l'article

Repères pour câble, à commander : sous forme de ligne, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: ≥6 mm, surface utile: 55 x 25 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Le repère est muni de deux œillets de fixation grâce auxquels il est fixé au conducteur à l'aide d'attaches-câbles PKB ...
Logo

Données commerciales

Code de commande 0830418
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 212 (C-5-2013)
GTIN 4046356716123
Poids par pièce (hors emballage) 1,990 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer