Etiquette - EMT (103X17)R YE CUS - 0830240

L'illustration représente la variante en blanc

Etiquette, pour le repérage des commandes Siemens S7-300, Rouleau, à commander : sous forme de ligne, jaune, impression selon les indications du client, Type de montage: encliquetage dans le porte-repère, Surface utile: 103 x 17 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Marquage de conducteurs enfichable pour manchons de repérage
  • En raison de leur forme spécifique, les étiquettes sont maintenues fermement dans le manchon après leur insertion
  • Etiquettes pour le repérage de différents manchons d'identification
Logo

Données commerciales

Code de commande 0830240
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 291 (C-5-2013)
GTIN 4046356632973
Poids par pièce (hors emballage) 1,990 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer