Leiterbezeichnungshülse - UCT-WMS 3,2 (12X4) VT CUS - 0830206

Leiterbezeichnungshülse, bestellbar: mattenweise, violett, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufschieben, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 - 3,2 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die UniCard-Beschriftungsfamilie UCT-WMS ... bietet Marker zum Auffädeln auf den Leiter
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
  • Die Matten bieten Platz für Funktionstexte
  • Die Marker bieten die Möglichkeit der mehrzeiligen Beschriftung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0830206
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356629942
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 14,690 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen