Manchon de repérage pour conducteur - UCT-WMS 3,2 (12X4) BU - 0830202

Manchon de repérage pour conducteur, Planche, bleu, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, LASER TOPMARK, type de montage: enfilage, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, plage de diamètre de câble: 1,5 - 3,2 mm, surface utile: 12 x 4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UCT-WMS ... offre des repères à enfiler sur le conducteur.
  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement et rapidement à l'aide de la THERMOMARK CARD et de la BLUEMARK LED.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
  • Les repères permettent d'effectuer un repérage sur plusieurs lignes.

Données commerciales

Code de commande 0830202
Unité de conditionnement 8 pc
Quantité minimum de commande 8 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356629867
Poids par pièce (hors emballage) 14,710 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer