Etiquette, ultra-souple - EMLF (108XE)R SR CUS - 0830185

L'illustration représente la variante en blanc

Etiquette, ultra-souple, à commander : sous forme de ligne, argent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 108 x 40000 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLF... individuellement selon vos besoins.
  • Aspect visuel de grande qualité
  • Résistant à une utilisation à l'extérieur dans une plage de température comprise entre -50 °C et 110 °C pendant huit ans maximum
  • Étiquette en PVC ultrasouple qui s'adapte facilement aux surfaces irrégulières
Logo

Données commerciales

Code de commande 0830185
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 278 (C-5-2013)
GTIN 4046356628273
Poids par pièce (hors emballage) 1,990 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer