Etiquette de sécurité avec colle spéciale - EMLS (85X32)R SR CUS - 0830182

La figure illustre la version de l'article

Etiquette de sécurité avec colle spéciale, à commander : sous forme de ligne, argent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 85 x 32 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLS... individuellement selon vos besoins.
  • La fonction de sécurité est garantie jusqu'à 80 °C.
  • Les matériaux EMLS ... sont répertoriés auprès de UL.
  • Étiquette antimanipulation, utilisable par ex. comme plaque signalétique ou sceau d'inviolabilité
  • Lorsque vous les décollez, une partie de la couche métallisée se sépare et laisse un motif en triangle sur l'étiquette et le support.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0830182
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 289 (C-5-2013)
GTIN 4046356628143
Poids par pièce (hors emballage) 1,990 GRM
Numéro du tarif douanier 39199080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer