Matériau de gravure - GPE 1,5 SO - 0830149

La figure montre la version GPE 20x8 WH

Matériau de gravure, Planche, selon les indications du client, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 184 x 93 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0830149
Unité de conditionnement 15 pc
Quantité minimum de commande 15 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356632492
Poids par pièce (hors emballage) 31,600 GRM
Numéro du tarif douanier 39203000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer