Etiquette en plastique - US-EMLP (22X22) YE CUS - 0830089

L'image représente la version US-EMLP (27x18) en blanc

Etiquette en plastique, à commander : sous forme de carte, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 22 x 22 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Tous les repères pour appareils US-EMLP ... peuvent également être livrés avec le repérage souhaité par le client.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0830089
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 260 (C-5-2013)
GTIN 4046356614511
Poids par pièce (hors emballage) 19,100 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer