Etiquettes à encliqueter - US-EMP (85,6X54) SR CUS - 0830060

L'illustration représente l'une des versions de l'article

Etiquettes à encliqueter, à commander : sous forme de carte, argent, impression selon les indications du client, Type de montage: encliquetage dans le porte-repère, Surface utile: 85,6 x 54 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Tous les repères pour appareils US-EMP... peuvent également être livrés avec le repérage souhaité par le client.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0830060
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 263 (C-5-2013)
GTIN 4046356614214
Poids par pièce (hors emballage) 11,920 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer