Repères pour câble - US-WMTB (29X8) VT CUS - 0830015

L'image représente la version US-WMTB (24x5)

Repères pour câble, à commander : sous forme de carte, violet, impression selon les indications du client, type de montage: enfilage, diamètre du câble: >13 mm, surface utile: 29 x 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Les repères pour conducteurs US-WMTB... peuvent également être livrés avec le repérage souhaité par le client.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0830015
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 191 (C-5-2013)
GTIN 4046356613545
Poids par pièce (hors emballage) 12,310 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer