Repères pour blocs de jonction - UCT-TM 8 RD CUS - 0829617

Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, rouge, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 8,2 mm, surface utile: 7,6 x 10,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
  • La gamme de repérage UniCard UCT-TM... offre des repères pour les produits avec des rainures de repérage élevées.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0829617
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 84 (C-5-2013)
GTIN 4046356597661
Poids par pièce (hors emballage) 13,800 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer