Porte-repère - CARRIER-EMP (85,6X54) - 0829365

Porte-repère, noir, vierge, type de montage: Vis, rivets, surface utile: 85,6 x 54 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Les porte-repères CARRIER‑EMP ... sont utilisés en association avec les étiquettes encliquetables UC‑EMP ... / US‑EMP ...
  • Le domaine d'application permet l'identification univoque d'appareils et d'armoires électriques.
  • Le montage est effectué à l'aide de vis ou de rivets.

Données commerciales

Code de commande 0829365
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Page catalogue Page 350 (C-3-2017)
GTIN 4046356605779
Poids par pièce (hors emballage) 17,400 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer