Repères pour câble - US-WMTB (29X8) VT - 0829330

L'image représente la version US-WMTB (24x5)

Repères pour câble, Carte, violet, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Type de montage: enfilage, Diamètre du câble: >13 mm, Surface utile: 29 x 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniSheet US-WMTB... offre des repères pour la fixation à l'aide d'un attache-câble ordinaire.
  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement, rapidement et à faible coût à l'aide de la THERMOMARK CARD.
  • Les rubans de repérage prédécoupés se séparent et se placent facilement.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.

Données commerciales

Code de commande 0829330
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 222 (C-3-2017)
GTIN 4046356613354
Poids par pièce (hors emballage) 13,650 GRM
Numéro du tarif douanier 39204910
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer