Repère pour conducteur - UC-WMCO 2,9 (21X3,5) RD CUS - 0829071

Repère pour conducteur, à commander : sous forme de planche, rouge, impression selon les indications du client, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,1 - 2,9 mm, surface utile: 21 x 3,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UC-WMCO ... offre des repères à enfiler et la possibilité de repérer ultérieurement les conducteurs par simple enfilage à l'aide de l'outil UC-WMCO ... TOOL.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0829071
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 173 (C-5-2013)
GTIN 4046356538756
Poids par pièce (hors emballage) 12,690 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer