Etiquette en plastique - US-EMLP (60X30) SR - 0828906

La figure illustre la version de l'article

Etiquette en plastique, Carte, argent, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Type de montage: collage, Surface utile: 60 x 30 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0828906
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Page catalogue Page 319 (C-3-2017)
GTIN 4046356559157
Poids par pièce (hors emballage) 17,310 GRM
Numéro du tarif douanier 39199080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer