Etiquette en plastique - US-EMLP (27X12,5) SR - 0828892

Etiquette en plastique, Carte, argent, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 27 x 12,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniSheet US-EMLP ... offre des repères autocollants pour appareils dotés d'un pouvoir adhésif élevé.
  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement, rapidement et à faible coût à l'aide de la THERMOMARK CARD.
  • Les repères prédécoupés se séparent et se placent facilement.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.

Données commerciales

Code de commande 0828892
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Page catalogue Page 318 (C-3-2017)
GTIN 4046356558945
Poids par pièce (hors emballage) 17,700 GRM
Numéro du tarif douanier 39199080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer