Repères pour blocs de jonction - UCT5-TM 5 - 0828750

Matériaux Unicard pour imprimantes à transfert thermique, pour le repérage de blocs de jonction Cabur, 72 éléments, repérables avec THERMOMARK CARD et BLUEMARK LED, couleur : blanc

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UCT5-TM ... propose des repères pour les blocs de jonction Cabur
  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement, rapidement et avec précision à l'aide de la THERMOMARK CARD et de la BLUEMARK LED.
  • Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
  • Les repères permettent d'effectuer un repérage sur plusieurs lignes.

Données commerciales

Code de commande 0828750
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Page catalogue Page 172 (C-3-2017)
GTIN 4046356544900
Poids par pièce (hors emballage) 14,500 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer