Repères pour blocs de jonction - UC1-TMF 5 OG CUS - 0828339

Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, orange, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, surface utile: 4,45 x 5,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UC1-TMF ... offre des repères pour les blocs de jonction de Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Conta-Clip et Klemsan.
  • Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.
  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement et rapidement à l'aide de la BLUEMARK LED.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
  • Les repères permettent d'effectuer un repérage sur plusieurs lignes.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0828339
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 121 (C-5-2013)
GTIN 4046356485227
Poids par pièce (hors emballage) 8,500 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer