Klemmenmarkierung - ZB 6,LGS/100:FORTL.ZAHLEN - 0828075

Klemmenmarkierung, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6 x 10,5 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0828075
Verpackungseinheit 100 STK
Mindestbestellmenge 100 STK
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,340 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen