Etiquettes à encliqueter - UC-EM (10X7) TQ CUS - 0827659

Etiquettes à encliqueter, à commander : sous forme de planche, turquoise, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 10 x 7 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0827659
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 240 (C-5-2013)
GTIN 4046356447355
Poids par pièce (hors emballage) 8,390 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer