Etiquette en plastique - EMLP (27X27)R SR CUS - 0827469

Etiquette en plastique, à commander : sous forme de ligne, argenté, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 27 x 27 mm, Nombre d'étiquettes: 500

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Les repères autocollants EMLP ... conviennent particulièrement au repérage des composants, des appareils et des boutons électriques
  • Les repères sont équivalents aux étiquettes gravées. Ils offrent un aspect de qualité supérieure.
  • Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes à rouleau THERMOMARK ... de PHOENIX CONTACT
  • Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques. Le repérage peut également être utilisé dans des conditions industrielles difficiles.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLP ... individuellement selon vos besoins
Logo

Données commerciales

Code de commande 0827469
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 274 (C-5-2013)
GTIN 4046356430852
Poids par pièce (hors emballage) 1,090 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer