Etiquette en plastique - EMLP (27X27)R SR - 0827467

Etiquette en plastique, Rouleau, argenté, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, surface utile: 27 x 27 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes THERMOMARK ...
  • Résistance importante aux influences mécaniques et chimiques
  • Les repères autocollants EMLP ... sont équivalents aux étiquettes gravées.
  • Esthétique parfaite
  • Utilisation prépondérante pour le repérage de composants électriques, d'appareils et de boutons

Données commerciales

Code de commande 0827467
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 333 (C-3-2017)
GTIN 4046356430845
Poids par pièce (hors emballage) 318,000 GRM
Numéro du tarif douanier 39269092
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer