Schildchenträger - CARRIER-WMT 3 (23X4,2) - 0827254

Abbildung zeigt Variante des Artikels

Schildchenträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,3-3 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 4,2 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0827254
Verpackungseinheit 200 STK
Mindestbestellmenge 200 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 546 (CL-2009)
GTIN 4046356435581
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,390 g
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland SE (Schweden)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen