Leitermarker - UC-WMC 3,1 (30X4) VT CUS - 0826777

Leitermarker, bestellbar: mattenweise, violett, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 1,9 - 3,1 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 4 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die UniCard-Beschriftungsfamilie UC-WMC ... bietet Marker für die unverlierbare Beschriftung von Steuerleitungen bis hin zu Mantelleitungen großer Durchmesser
  • Montage mit einer Hand
  • Montage durch Aufclipsen auch nach bereits ausgeführter Verdrahtung
  • Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit dem BLUEMARK LED einfach und schnell beschriftbar
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
  • Zwei Beschriftungsflächen die jederzeit gut ablesbar sind
  • Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck
  • Die Marker bieten die Möglichkeit der mehrzeiligen Beschriftung
  • Die Matten bieten Platz für Funktionstexte
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0826777
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 165 (C-5-2013)
GTIN 4046356364102
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 8,700 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen