Manchon de repérage pour conducteur - SD-WMTBS (SY) VA - 0826653

La figure illustre la version SD-WMTBS (NU) VA

Manchon de repérage pour conducteur, argenté, longitudinal: Symboles, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1-63 mm, surface utile: 5,5 x 4 mm

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Montage simple avec UNIFOX-CT M7,9
  • Ils sont fixés à l'aide d'attaches-câbles en acier inoxydable.
  • Les repères individuels en acier inoxydable sont insérés sur les supports correspondants.
  • Repères de câbles pour le repérage de câbles et de conducteurs de sections plus importantes

Données commerciales

Code de commande 0826653
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Page catalogue Page 254 (C-3-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 333,000 GRM
Numéro du tarif douanier 73269098
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer