Leiterbezeichnungshülse - SD-WMS 10 (SY) YE - 0826145

Abbildung zeigt Artikel SD-WMS 10 (CH) YE

Leiterbezeichnungshülse, gelb, längs: Symbole, Montageart: auffädeln, Kabeldurchmesserbereich: 4 - 10 mm, Schriftfeldgröße: 4,2 x 2,6 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfache und sichere Leiterbeschriftung mit den Leiterbezeichnungshülsen SD-WMS ...
  • Die Lieferung erfolgt als lose Ware im Beutel
  • Mehrstellige Kennzeichnungen werden durch Kombinationen aus mehreren fertig beschrifteten Einzelhülsen realisiert

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0826145
Verpackungseinheit 100 STK
Mindestbestellmenge 100 STK
Katalogseite Seite 183 (CL2-2011)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 333,000 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland SE (Schweden)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen