Manchon de repérage pour conducteur - SD-WMS 5 (NEUTRAL)R YE - 0825971

Manchon de repérage pour conducteur, jaune: Chiffres, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,5 - 5 mm, surface utile: 3,2 x 2,6 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Livraison en rouleau
  • Repérage simple et sûr des conducteurs avec les manchons de repérage pour conducteurs SD‑WMS ...
  • Pour obtenir des repérages à plusieurs caractères, il suffit de juxtaposer plusieurs manchons de repérage individuels pré-imprimés.

Données commerciales

Code de commande 0825971
Unité de conditionnement 500 pc
Quantité minimum de commande 500 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 185 (CL2-2011)
GTIN 4046356422437
Poids par pièce (hors emballage) 0,080 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer